Coderingsfolie voor Zackband - TML (EX4,2)R TR - 0816715

Coderingsfolie voor Zackband, rol, transparant, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 30000 mm, schrijfvlak: 40000 x 4,2 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 4000

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • Zackband en vlak Zackband kunnen naderhand met de TML-coderingsfolie worden gecodeerd
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden. Hierdoor zijn de bedrijfsmiddelen snel en netjes te coderen.
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0816715
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 153 (C-3-2017)
GTIN 4046356125536
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 90,500 g
Douanetariefnummer 39199080