Coderingsfolie voor Zackband - TML (EX9,5)R TR - 0816634

Coderingsfolie voor Zackband, rol, transparant, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 30000 mm, schrijfvlak: 40000 x 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • met de TML-coderingsfamilie is het mogelijk om Zackband- en vlak Zackbandmateriaal naderhand met coderingsfolie te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0816634
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 153 (C-3-2017)
GTIN 4046356125543
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 102,800 g
Douanetariefnummer 39199080