Codering voor klemmen - TMT 100 R BU - 0816223

De afbeelding toont de variant TMT 8 R

Codering voor klemmen, rol, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, niet geperforeerd, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 100 mm, schrijfvlak: 6,35 x 101,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de TMT-coderingsfamilie biedt coderingsschildjes voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT-coderingsschildjes individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0816223
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 97 (C-5-2013)
GTIN 4046356107402
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 540,000 g
Douanetariefnummer 39269092