Etiket - EML (26,5X17,5)R RD - 0815703

Etiket, rol, rood, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 26,5 x 17,5 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 2500

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw.
  • Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
  • de materialen EML ... hebben een UL-toelating
  • Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0815703
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356124300
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 409,700 g
Douanetariefnummer 39269092