Etiket - EML (110XE)R YE - 0815606

De afbeelding toont de productvariant EM 20X 8 LA-R-YE-UN

Etiket, rol, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: eindeloos x 110 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0815606
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 331 (C-3-2017)
GTIN 4046356124270
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 975,700 g
Douanetariefnummer 39269092