Repérage ZB, plat - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020

L'illustration montre la version de 15 mm de largeur

Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 17 mm, surface utile: 17 x 5,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0815020
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 139 (C-3-2017)
GTIN 4046356014229
Poids par pièce (hors emballage) 0,740 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer