Graveerplaat voor externe toepassing - GPA/SK 300X280X1,5... - 0814005

De afbeelding toont verschillende varianten van het artikel

Graveerplaat voor externe toepassing, Plaat, volgens klantspecificaties, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 300 x 280 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0814005
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918980665
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 170,000 g
Douanetariefnummer 39203000