Feuille d'étiquettes DIN-A4 - BMKLT 19X12 WH - 0813792

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 19 x 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le fichier du matériau peut être téléchargé dans le logiciel CLIP PROJECT dans Téléchargements - « Mise à jour logicielle - Marking ».

Données commerciales

Code de commande 0813792
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918966911
Poids par pièce (hors emballage) 20,110 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer