Zackband, vlak - ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809955

Zackband, vlak, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1 ...10, 11 ...20 enz. tot 91 ...100, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm, schrijfvlak: 5,15 x 7,4 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 10

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0809955
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 136 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 49119900