Porte-repère pour barrettes de raccordement - KLM 1 + ESL 24X4 - 0809382

Porte-repère pour barrettes et ruban de repérage ESL..., s'utilise avec la butée E/MBK ou CLIPFIX 35, surface utile du ruban enfichable : 24 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0809382
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918201807
Poids par pièce (hors emballage) 0,630 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer