Matériau de gravure - GPE 20X 8 WH - 0806945

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, surface utile: 20 mm x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
  • Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
  • Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
  • Matériau bicouche
  • La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.

Données commerciales

Code de commande 0806945
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 348 (C-3-2017)
GTIN 4017918145019
Poids par pièce (hors emballage) 19,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39203000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer