Graveerplaat - GPK 610X610X1,5 ... - 0806424

De afbeelding toont verschillende varianten van het artikel

Graveerplaat, Plaat, volgens klantspecificaties, niet gecodeerd, codeerbaar met: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, montagetechniek: schroeven, klinken, schrijfvlak: 610 x 610 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0806424
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918138509
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 576,000 g
Douanetariefnummer 39203000