Zackband - ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0805807

Zackband, stroken, wit, gecodeerd, verticaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-100, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, schrijfvlak: 4,2 x 10,5 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
  • de meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
  • niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd
  • het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0805807
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 125 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,060 g
Douanetariefnummer 49119900