Kabelcodering - WMTB HF (40X12)R GN - 0804978

Kabelcodering, rol, groen, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, schrijfvlak: 40 x 12 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingshuls heeft twee bevestigingsogen waardoorheen de huls met behulp van kabelbinders PKB ... aan de ader wordt bevestigd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804978
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 240 (C-3-2017)
GTIN 4055626284705
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.033,000 g
Douanetariefnummer 39204910
Land van herkomst DK (Denemarken)