Coderingskaart - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

Coderingskaart, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-99, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 2,54 mm, schrijfvlak: 2,54 x 2,8 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de coderingsstroken in kaartformaat kunnen eenvoudig met standaard laserprinters worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert SK-materiaal individueel volgens uw wensen
  • ideaal voor het coderen van COMBICON-connectoren
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
  • met de SK-coderingsfamilie is het mogelijk producten zonder coderingsuitsparing met zelfklevende coderingsstroken te coderen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804853
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 156 (C-3-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,540 g
Douanetariefnummer 49119900