Crimpslang - WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD - 0804526

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Crimpslang, rol, rood, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: zonder opdruk, geknipt, montagetechniek: opschuiven, kabeldiameterbereik: 4,8-9,5 mm, schrijfvlak: eindeloos x 16 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
  • de crimpslangen bieden extra elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
  • er zijn maximaal vier coderingen per slang door middel van perforatie van elkaar gescheiden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804526
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626404127
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 452,900 g
Douanetariefnummer 39173200
Land van herkomst PL (Polen)