Repères pour câble - UC-WMTBA (29X8)/LB BU - 0804466

La figure illustre la version de l'article

Repères pour câble, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: >4 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804466
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
GTIN 4055626348780
Poids par pièce (hors emballage) 10,500 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer