nouveau

Prise - EO-AB/UT/LED/F - 0804157

Prise, Modèle d'enfichage de type AB 15A, Raccordement vissé, pour les États-Unis et autres pays, témoin lumineux et fusible intégré, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804157
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626226804
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer