Dubbele contactdoos - EO-N/PT/LED/DUO/GN - 0804151

Dubbele contactdoos, Poolbeeld type N, push-in-veerdrukaansluiting, voor Brazilië / Zuid-Afrika en andere landen, lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804151
Verpakkingseenheid 2 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 610 (C-3-2017)
GTIN 4055626227252
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)