Dubbele contactdoos - EO-L/PT/SH/LED/DUO - 0804136

Dubbele contactdoos, Poolbeeld type L, push-in-veerdrukaansluiting, voor Italië en andere landen, met uitgebreide aanrakingsveiligheid / shutter, lichtindicatie, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, CEI 23-50

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804136
Verpakkingseenheid 2 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 608 (C-3-2017)
GTIN 4055626226682
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 149,300 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)