nieuw

Contactdoos - EO-K/UT/GN - 0804114

Contactdoos, Poolbeeld type K, schroefaansluiting, voor Denemarken en andere landen, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804114
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226477
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)