nieuw

Dubbele contactdoos - EO-J/UT/LED/DUO/GN - 0804104

Dubbele contactdoos, Poolbeeld type J, schroefaansluiting, met lichtindicatie, voor Zwitserland en andere landen, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804104
Verpakkingseenheid 2 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226392
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Land van herkomst PL (Polen)