Contactdoos - EO-J/UT/GN - 0804100

Contactdoos, Poolbeeld type J, schroefaansluiting, voor Zwitserland en andere landen, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804100
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226354
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 72,980 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)