nieuw

Contactdoos - EO-I/PT - 0804093

Contactdoos, Poolbeeld type I, push-in-veerdrukaansluiting, voor China / Australië en andere landen, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 en GB 1002

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804093
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226286
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)