nouveau

Prise - EO-I/UT/LED/GN - 0804090

Prise, Modèle d'enfichage de type I, Raccordement vissé, pour la Chine / Australie, témoin lumineux, vert, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 et GB 1002

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0804090
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226255
Poids par pièce (hors emballage) 9,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer