nieuw

Dubbele contactdoos - EO-H/PT/LED/DUO/GN - 0804085

Dubbele contactdoos, Poolbeeld type H, push-in-veerdrukaansluiting, voor Israël, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SI-32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804085
Verpakkingseenheid 2 stk
Minimaal te bestellen aantal 2 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226217
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Land van herkomst PL (Polen)