Contactdoos - EO-H/UT/LED/GN - 0804077

Contactdoos, Poolbeeld type H, schroefaansluiting, voor Israël, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804077
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226132
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 71,800 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)