nieuw

Contactdoos - EO-G/PT/SH/GN - 0804064

Contactdoos, Poolbeeld type G, push-in-veerdrukaansluiting, voor Groot-Brittannië en andere landen, met uitgebreide aanrakingsveiligheid / shutter, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804064
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226019
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)