Contactdoos - EO-CF/UT/S - 0804032

Contactdoos, Poolbeeld type CF, schroefaansluiting, Schakelaar, grijs, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804032
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 714 (C-2-2019)
GTIN 4055626225722
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 86,600 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)