Contactdoos - EO-D/PT/LED/GN - 0804012

Contactdoos, Type: D, push-in-veerdrukaansluiting, voor India / Afrika en andere landen, met lichtindicatie, groen, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0804012
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225555
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)