Gaine thermorétractable - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926

Gaine thermorétractable, sans fin, cassette, blanche avec impression noire, type de montage : à glisser, diamètre de câble : 3,2 - 9,5 mm, repérage possible avec THERMOFOX

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803926
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 48 (C-3-2017)
GTIN 4055626212067
Poids par pièce (hors emballage) 60,240 GRM
Numéro du tarif douanier 39173200
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer