Insteekschildje - EMT (13X109)R TQ - 0803897

Insteekschildje, rol, turkoois, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 13 x 109 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • codeerbaar met alle thermische printers van Phoenix Contact
  • insteekadercodering voor coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen
  • leverbaar in drie kleuren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803897
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626195629
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 192,600 g
Douanetariefnummer 39269092