Insteekschildje - EMT (9,8X38,2)R TQ - 0803893

Insteekschildje, rol, turkoois, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 9,8 x 38,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • codeerbaar met alle thermische printers van Phoenix Contact
  • insteekadercodering voor coderingshulzen
  • dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes na het inschuiven probleemloos in de huls
  • insteekschildjes voor het coderen van diverse coderingshulzen
  • leverbaar in drie kleuren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803893
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626193229
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 194,800 g
Douanetariefnummer 39269092