Insteekschildje - US-EMT (13X109) GY - 0803864

Inklikschildje, insteekschildje, voor de codering van Siemens-besturingen S-7-1500, kaart, grijs, niet gecodeerd, te coderen met: THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in coderingshouders, schrijfvlak: 13 x 109 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803864
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172989
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,040 g
Douanetariefnummer 39204910