Etiquette - US-EMT (103X23) TQ - 0803857

La figure illustre un article similaire

Étiquettes à encliqueter, étiquette, pour le repérage des automates Siemens S-7-300, carte, turquoise, vierge, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage : encliquetage dans le porte-repère, surface utile : 103 x 23 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0803857
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172910
Poids par pièce (hors emballage) 5,900 GRM
Numéro du tarif douanier 39204910
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer