Inklikschildjes - UCT-EM (10X8) YE - 0803482

De afbeelding toont de variant

Inklikschildjes, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 10 x 8 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 36

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803482
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 313 (C-3-2017)
GTIN 4055626113753
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,000 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)