Inklikschildjes - UCT-EM (20X7) YE - 0803481

De afbeelding toont de variant

Inklikschildjes, mat, geel, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 20 x 7 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803481
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 316 (C-3-2017)
GTIN 4055626113746
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,240 g
Douanetariefnummer 39269097