Etiquette - EMT (23X109)R YE - 0803459

Etiquette, pour le repérage des commandes Siemens S7-1500, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 23 x 109 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Étiquette pour les automates Siemens S7-1500
  • Grâce à l'utilisation de rubans encreurs de grande qualité, l'impression est résistante aux solvants et utilisable en milieu industriel difficile.
  • Impression précise
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT individuellement selon vos besoins
  • Pour le repérage d'automates et de modules d'autres fabricants, des rubans d'étiquettes EMT ... sont disponibles en différentes tailles.

Données commerciales

Code de commande 0803459
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626073002
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer