Kunststofschildje - EMLP (EX15)R BU - 0803277

Kunststofschildje, rol, blauw, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 20000 x 15 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de zelfklevende eindelooscoderingen EMLP (Ex...)R ... zijn uitermate geschikt voor de codering van zekeringsautomaat en behuizingsdeksels in hoofdaansluitingen
  • De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes. Ze zijn optisch zeer hoogwaardig.
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden. Hierdoor zijn de bedrijfsmiddelen snel en netjes te coderen.
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803277
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 334 (C-3-2017)
GTIN 4055626016283
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 248,800 g
Douanetariefnummer 39199080