Etiquette en plastique - EMLP (EX15)R YE - 0803276

L'illustration représente la variante en blanc

Etiquette en plastique, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 20000 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller
  • Les repères autocollants sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes ... THERMOMARK

Données commerciales

Code de commande 0803276
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 334 (C-3-2017)
GTIN 4055626016276
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer