Etiket - EML-EX (20X8)R CUS - 0803263

Etiket, wit, gecodeerd, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 20 mm x 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de zelfklevende apparatencoderingen EML...-EX zijn ontwikkeld voor de codering van diverse apparatuur in de Ex-omgeving
  • de eisen die aan de codering wordt gesteld met betrekking tot de leesbaarheid, hechtvermogen en wisbestendigheid in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX), volgens IEC/EN 60079-0 kunnen ook na opslag in specifieke gasatmosferen worden gewaarborgd deze eisen zijn doorgaans afkomstig uit de procestechniek, waarvoor Phoenix Contact deze etiketten speciaal heeft ontwikkeld
  • de etiketten voldoen aan de eisen voor wisbestendigheid overeenkomstig DIN EN 61010-1 bij agressieve media zoals aceton, ethanol, MEK
  • de geschiktheid geldt alleen in combinatie met TM-RIBBON 110-EX
  • door het speciale oppervlak en het speciale etiket is de codering bestand tegen de hoge eisen in de procestechniek
  • voor een individuele vormgeving zijn een groot aantal verschillende schildjesafmetingen en -kleuren beschikbaar
  • bij het gebruik van hoogwaardige druklinten is de codering bestand tegen oplosmiddelen en kan ook onder ruwe industriële omstandigheden worden toegepast
  • exacte codering en hoge kleefkracht
  • een speciale verpakking beschermt aangebroken rollen in industriële omgevingen tegen verontreiniging

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803263
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939300
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)