Kunststofschildje - UC-EMLP (49X15)-EX - 0803227

Kunststofschildje, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 49 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de eisen die aan de codering wordt gesteld met betrekking tot de leesbaarheid, hechtvermogen en wisbestendigheid in explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX), volgens IEC/EN 60079-0 kunnen ook na opslag in specifieke gasatmosferen worden gewaarborgd deze eisen zijn doorgaans afkomstig uit de procestechniek, waarvoor Phoenix Contact deze etiketten speciaal heeft ontwikkeld
  • de etiketten voldoen aan de eisen voor wisbestendigheid overeenkomstig DIN EN 61010-1 bij agressieve media zoals aceton, ethanol, MEK
  • door het speciale oppervlak en het speciale etiket is de codering bestand tegen de hoge eisen in de procestechniek
  • de UniCard-coderingsfamilie UC-EMLP ... biedt zelfklevende apparatencoderingen met een hoge kleefkracht
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK LED worden gecodeerd
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803227
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 305 (C-3-2017)
GTIN 4046356938402
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,990 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst PL (Polen)