Insteekschildje - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048

Insteekschildje, met geïntegreerde RFID-UHF-transponder, mat, oranje, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 90 x 38 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • de installatiecoderingsfamilie PMP-RFID ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-PMP...
  • de geïntegreerde RFID-UHF-transponder kan worden voorzien van extra informatie
  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de coderingsschildjes worden geleverd in een frame en kunnen eenvoudig en snel met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
  • coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
  • het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803048
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356933438
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,110 g
Douanetariefnummer 85235200