Kunststofschildje - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Kunststofschildje, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 90 x 38 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0803042
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 286 (NTK-2014)
GTIN 4046356908092
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,750 g
Douanetariefnummer 49119900