Inklikschildjes - US-EMP (25X6)-1 CUS - 0802755

Inklikschildjes, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, schrijfvlak: 25 mm x 6 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 84

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingsschildjes voor montage in aanwezige coderingshouders CARRIER EMP …
  • alle apparatencoderingen US-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties
  • de voorgestanste coderingen kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd.
  • de matten bieden ruimte voor functieteksten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0802755
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 263 (C-5-2013)
GTIN 4046356858472
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 10,000 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)