Kunststofschildje - EMLP (45X25)R CUS - 0802730

De afbeelding toont een overeenkomstig artikel

Kunststofschildje, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 45 x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-printers
  • goed bestand tegen chemische en mechanische invloeden
  • hoogwaardig uiterlijk
  • de zelfklevende coderingen EMLP ... zijn gelijkwaardig aan de gegraveerde schildjes
  • worden overwegend toegepast bij de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0802730
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356855822
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900