Etiquette en plastique - EMLP (45X25)R - 0802727

Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 45 x 25 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes THERMOMARK ...
  • Résistance importante aux influences mécaniques et chimiques
  • Esthétique parfaite
  • Les repères autocollants EMLP ... sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons

Données commerciales

Code de commande 0802727
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356845885
Poids par pièce (hors emballage) 99,990 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer