Kunststofschildje - EMLP (EX15)R CUS - 0802692

Kunststofschildje, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 20000 x 15 mm, aantal afzonderlijke schildjes : 1

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • de zelfklevende eindelooscoderingen EMLP (Ex...)R ... zijn uitermate geschikt voor de codering van zekeringsautomaat en behuizingsdeksels in hoofdaansluitingen
  • De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes. Ze zijn optisch zeer hoogwaardig.
  • Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van PHOENIX CONTACT
  • Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden. Hierdoor zijn de bedrijfsmiddelen snel en netjes te coderen.
  • In combinatie met het bijpassende druklint is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden. De codering is ook onder ruwe industriële omstandigheden toe te passen.
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0802692
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 275 (C-5-2013)
GTIN 4046356791779
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,990 g
Douanetariefnummer 49119900
Land van herkomst PL (Polen)