Etiquette en plastique - EMLP (17,5X15)R SR - 0802685

La figure illustre un article similaire

Etiquette en plastique, Rouleau, argenté, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Type de montage: collage, Surface utile: 17,5 x 15 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller
  • Les repères autocollants sont équivalents aux étiquettes gravées.
  • Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
  • Utilisation prépondérante pour le repérage de composants électriques, d'appareils et de boutons
  • Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes ... THERMOMARK

Données commerciales

Code de commande 0802685
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356791465
Poids par pièce (hors emballage) 625,000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer