Kunststofschildje - EMLP (17,5X15)R - 0802684

Kunststofschildje, rol, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, schrijfvlak: 17,5 x 15 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • apparatencodering om te plakken
  • de zelfklevende coderingen zijn gelijkwaardig aan de gegraveerde schildjes
  • goed bestand tegen chemische en mechanische invloeden
  • worden overwegend toegepast bij de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
  • snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-printers

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 0802684
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 333 (C-3-2017)
GTIN 4046356791458
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 647,100 g
Douanetariefnummer 39269092